ZHCSNR1 june 2023 AFE43902-Q1 , AFE53902-Q1
PRODUCTION DATA
| 寄存器 | 最高有效数据字节 (MSDB) | 最低有效数据字节 (LSDB) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 | |
| NOP | NOP | |||||||||||||||
| DAC-0-VOUT-CMP-CONFIG | X | VOUT-GAIN-0 | X | CMP-0-OD-EN | CMP-0-OUT-EN | CMP-0-HIZ-IN-DIS | CMP-0-INV-EN | CMP-0-EN | ||||||||
| DAC-1-VOUT-CMP-CONFIG | X | VOUT-GAIN-1 | X | CMP-1-OD-EN | CMP-1-OUT-EN | CMP-1-HIZ-IN-DIS | CMP-1-INV-EN | CMP-1-EN | ||||||||
| COMMON-CONFIG | 保留 | DEV-LOCK | 保留 | EN-INT-REF | ADC-PDN-0 | 保留 | VOUT-PDN-1 | 保留 | ||||||||
| COMMON-TRIGGER | DEV-UNLOCK | 重置 | 保留 | NVM-PROG | NVM-RELOAD | |||||||||||
| COMMON-PWM-TRIG | 保留 | START-FUNCTION | ||||||||||||||
| GENERAL-STATUS | NVM-CRC-FAIL-INT | NVM-CRC-FAIL-USER | X | DAC-0-BUSY | X | DAC-1-BUSY | NVM-BUSY | DEVICE-ID | ||||||||
| DEVICE-MODE-CONFIG | 保留 | DIS-MODE-IN | 保留 | SM-IO-EN | 保留 | |||||||||||
| INTERFACE-CONFIG | X | TIMEOUT-EN | 保留 | FSDO-EN | X | SDO-EN | ||||||||||
| STATE-MACHINE-CONFIG0 | 保留 | SM-ABORT | SM-START | SM-EN | ||||||||||||
| SRAM-CONFIG | X | SRAM-ADDR | ||||||||||||||
| SRAM-DATA | SRAM-DATA | |||||||||||||||
| X1-TEMPERATURE | 保留 | X1-TEMPERATURE | 保留 | |||||||||||||
| X2-TEMPERATURE | 保留 | X2-TEMPERATURE | 保留 | |||||||||||||
| X3-TEMPERATURE | 保留 | X3-TEMPERATURE | 保留 | |||||||||||||
| X4-TEMPERATURE | 保留 | X4-TEMPERATURE | 保留 | |||||||||||||
| Y1-TEMPERATURE | 保留 | Y1-TEMPERATURE | ||||||||||||||
| Y2-TEMPERATURE | 保留 | Y2-TEMPERATURE | ||||||||||||||
| Y3-TEMPERATURE | 保留 | Y3-TEMPERATURE | ||||||||||||||
| Y4-TEMPERATURE | 保留 | Y4-TEMPERATURE | ||||||||||||||
| X1-OUTPUT | 保留 | X1-OUTPUT | ||||||||||||||
| X2-OUTPUT | 保留 | X2-OUTPUT | ||||||||||||||
| X3-OUTPUT | 保留 | X3-OUTPUT | ||||||||||||||
| x4-OUTPUT | 保留 | x4-OUTPUT | ||||||||||||||
| Y1-OUTPUT | 保留 | Y1-OUTPUT | ||||||||||||||
| Y2-OUTPUT | 保留 | Y2-OUTPUT | ||||||||||||||
| Y3-OUTPUT | 保留 | Y3-OUTPUT | ||||||||||||||
| Y4-OUTPUT | 保留 | Y4-OUTPUT | ||||||||||||||
| PWM-FREQUENCY | 保留 | PWM-FREQUENCY | RESERVED | |||||||||||||
| I2C/SPI 地址 | SRAM ADDR | 寄存器名称 | 章节 |
|---|---|---|---|
| 00h | -- | NOP | 节 7.6.1 |
| 15h | -- | DAC-0-VOUT-CMP-CONFIG | 节 7.6.2 |
| 03h | -- | DAC-1-VOUT-CMP-CONFIG | 节 7.6.2 |
| 1Fh | -- | COMMON-CONFIG | 节 7.6.3 |
| 20h | -- | COMMON-TRIGGER | 节 7.6.4 |
| 21h | -- | COMMON-PWM-TRIG | 节 7.6.5 |
| 22h | -- | GENERAL-STATUS | 节 7.6.6 |
| 25h | -- | DEVICE-MODE-CONFIG | 节 7.6.7 |
| 26h | -- | INTERFACE-CONFIG | 节 7.6.8 |
| 27h | -- | STATE-MACHINE-CONFIG0 | 节 7.6.9 |
| 2Bh | -- | SRAM-CONFIG | 节 7.6.10 |
| 2Ch | -- | SRAM-DATA | 节 7.6.11 |
| -- | 20h | X1-TEMPERATURE | 节 7.6.12 |
| -- | 21h | Y1-TEMPERATURE | 节 7.6.13 |
| -- | 22h | X2-TEMPERATURE | 节 7.6.12 |
| -- | 23h | Y2-TEMPERATURE | 节 7.6.13 |
| -- | 24h | X3-TEMPERATURE | 节 7.6.12 |
| -- | 25h | Y3-TEMPERATURE | 节 7.6.13 |
| -- | 26h | X1-OUTPUT | 节 7.6.14 |
| -- | 27h | Y1-OUTPUT | 节 7.6.15 |
| -- | 28h | X2-OUTPUT | 节 7.6.14 |
| -- | 29h | Y2-OUTPUT | 节 7.6.15 |
| -- | 2Ah | X3-OUTPUT | 节 7.6.14 |
| -- | 2Bh | Y3-OUTPUT | 节 7.6.15 |
| -- | 2Ch | x4-OUTPUT | 节 7.6.14 |
| -- | 2Dh | Y4-OUTPUT | 节 7.6.15 |
| -- | 2Eh | PWM-FREQUENCY | 节 7.6.16 |