ZHCSRB6A July 2024 – November 2024 ADS9810 , ADS9811 , ADS9813
PRODUCTION DATA
ADS9813 的 8 个模拟输入通道上分别具有内部钳位保护电路(图 6-1)。输入钳位保护电路允许每个模拟输入摆动至最大电压 ±18V。输入电压超过 ±18V 后,输入钳位电路将导通,并且仍由 5V 单电源供电。图 6-2 显示了输入钳位电流与电压间的关系的典型特性曲线。
如果输入电压高于钳位阈值,请确保输入电流绝不会超过 ±10mA。与模拟输入串联的电阻器是限制输入电流的有效方法。除了限制输入电流之外,该串联电阻器与电容器耦合时还可以提供抗混叠低通滤波器 (LPF)。匹配 AINxP 和 AINxM 引脚上的外部源阻抗可消除任何额外的失调电压误差。