ZHCSRB6A July 2024 – November 2024 ADS9810 , ADS9811 , ADS9813
PRODUCTION DATA
ADS9813 的每个模拟输入通道都有一个 PGA。PGA 支持具有双极信号摆幅的单端和差分输入。表 6-1 列出了支持的模拟输入范围。使用地址 0xC2 和地址 0xC3 中的 RANGE_CHx 寄存器字段为每个通道独立配置模拟输入范围。
| 差分输入 | 单端输入 | RANGE_CHx 配置 |
|---|---|---|
| ±12V | ±12V | 5 |
| ±10V | ±10V | 4 |
| ±7V | ±7V | 3 |
| ±5V | ±5V | 0 |
| ±3.5V | ±3.5V | 1 |
| ±2.5V | ±2.5V | 2 |
每个模拟输入通道在 PGA 输出端都有一个抗混叠低通滤波器 (LPF)。表 6-2 列出了 ADS9813 中与模拟输入范围对应的各种可编程 LPF 选项。图 5-12 和图 5-13 展示了低带宽和宽带宽 LPF 配置的频率响应。使用寄存器组 1 的地址 0xC0 中的 ANA_BW[7:0] 位为八个模拟输入通道选择模拟输入带宽。
| LPF | 模拟输入范围 | 转角频率 (–3dB) |
|---|---|---|
| 低带宽 | 所有输入范围 | 22.7kHz |
| 宽带宽 | ±12V | 664kHz |
| ±10V | 691kHz | |
| ±7V | 700kHz | |
| ±5V | 500kHz | |
| ±3.5V | 325kHz | |
| ±2.5V | 221kHz |