ZHCSRB6A July 2024 – November 2024 ADS9810 , ADS9811 , ADS9813
PRODUCTION DATA
ADS9813 是一款八通道、18 位、2MSPS 数据采集 (DAQ) 系统。该器件有一个内置的模拟前端,使得 ATE 信号链更易于设计且更加准确。
ADC 精度基于总体未调误差 (TUE),其中包括 INL、失调电压和增益误差。校准外部系统在额定温度和电源电压下的失调电压和增益误差。校准后(如表 8-2 中所述),只有 INL、热温漂和增益会影响 TUE。ADS9813 在 25°C ±5°C 校准后的 TUE 为 0.0015%,这符合设计误差要求。| 校准 | INL (ppm) | 失调电压误差 (ppm) | 增益误差 (ppm) | TUE (ppm) | 误差 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 无需校准 | ±3.2 | ±60 | ±80 | ±100.05 | ±0.0100 |
| 校准后 | ±3.2 | 0 | 0 | ±3.2 | ±0.0003 |
| 校准后 ±5°C | ±3.2 | ±7.5 | ±12.5 | ±14.92 | ±0.0015 |
引脚电子子系统管理 PMU 输出。该子系统将每个 PMU 输出连接到单独的 ADC 通道(图 8-1),或使用多路复用器将多个 PMU 输出连接到一个 ADC 通道(图 8-2)。该子系统允许在卡上使用更多的引脚电子通道。为了在切换 PMU 通道时实现快速稳定,ADC 需要更多的带宽与多路复用器(表 8-3)。ADS9813 具有两种带宽模式:低噪声(高达 22.7kHz)和高带宽(高达 700kHz)。如图 8-3 中所述,宽带宽模式对多路复用 PMU 信号进行采样并在 7.5µs 内稳定到 99.95% FS。
| 模拟输入带宽 | 稳定时间(99.95% FS) | SNR(典型值) |
|---|---|---|
| 低带宽 (22.7kHz) | 55μs | 89.1dB |
| 宽带宽 (500kHz) | 7.5μs | 79.7dB |