ZHCSRB6A July 2024 – November 2024 ADS9810 , ADS9811 , ADS9813
PRODUCTION DATA
写入菊花链中的寄存器需要一个 SPI 帧中具有 N × 24 个 SCLK。如图 6-13 所示,在包含四个 ADC 的菊花链中进行寄存器写入操作需要 96 个 SCLK。
菊花链模式在上电或器件复位后启用。配置 DAISY_CHAIN_LEN 字段以启用菊花链模式。将图 6-14 中的波形重复 N 次,其中 N 是菊花链中 ADC 的数量。图 6-15 提供了包含 N 个 SPI 帧的 SPI 波形,用于为 N 个 ADC 启用菊花链模式。