ZHCSRB6A July 2024 – November 2024 ADS9810 , ADS9811 , ADS9813
PRODUCTION DATA
通过设置 SPI_RD_EN = 0b 来启用寄存器写入访问。16 位配置寄存器分为三个寄存器组,可以使用 8 位寄存器地址进行寻址。通过配置 REG_BANK_SEL 位,选择寄存器组 1 和寄存器组 2 进行读取或写入操作。无论 REG_BANK_SEL 位如何,组 0 中的寄存器始终都是可访问的。这些寄存器地址是唯一的,因此不在寄存器组 1 和 2 中使用。
如图 6-11 所示,写入寄存器的步骤包括: