产品详情

Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type Enhanced SPI, Serial CMOS Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 12 Input voltage range (min) (V) -12 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 160 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 92.3 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type Enhanced SPI, Serial CMOS Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 12 Input voltage range (min) (V) -12 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 160 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 92.3 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
VQFN (RSH) 56 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 具有模拟前端的 8 通道 18 位 ADC:
    • 同步采样
    • 恒定的 1MΩ 输入阻抗前端
  • 可编程模拟输入范围:
    • ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V 和 ±2.5V
    • 单端和差分输入
    • 共模电压范围:±12V
    • 输入过压保护:高达 ±18V
  • 用户可选模拟输入带宽:
    • 22.7kHz 和 700kHz
  • 集成低漂移精密基准:
    • ADC 基准:4.096V
    • 用于外部电路的 2.5V 基准输出
  • 最大吞吐量时具有出色的交流和直流性能:
    • DNL:±0.35LSB,INL:±0.8LSB
    • SNR:90.3dBFS,THD:-113dB
  • 电源:
    • 模拟和数字:5V 和 1.8V
    • 数字接口:1.2V 至 1.8V
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 具有模拟前端的 8 通道 18 位 ADC:
    • 同步采样
    • 恒定的 1MΩ 输入阻抗前端
  • 可编程模拟输入范围:
    • ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V 和 ±2.5V
    • 单端和差分输入
    • 共模电压范围:±12V
    • 输入过压保护:高达 ±18V
  • 用户可选模拟输入带宽:
    • 22.7kHz 和 700kHz
  • 集成低漂移精密基准:
    • ADC 基准:4.096V
    • 用于外部电路的 2.5V 基准输出
  • 最大吞吐量时具有出色的交流和直流性能:
    • DNL:±0.35LSB,INL:±0.8LSB
    • SNR:90.3dBFS,THD:-113dB
  • 电源:
    • 模拟和数字:5V 和 1.8V
    • 数字接口:1.2V 至 1.8V
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

ADS9813 是一款基于同步采样 18 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的八通道数据采集 (DAQ) 系统。ADS9813 的每个通道都具有一个完整的模拟前端 (AFE),其中包含输入钳位。该器件还具有 1MΩ 输入阻抗和一个具有用户可选带宽选项的可编程增益放大器 (PGA)。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。ADS9813 可配置为 ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V 和 ±2.5V 双极输入,以及高达 ±12V 的输入共模电压。

凭借支持 1.2V 至 1.8V 运行的数字接口,无需外部电压电平转换器即可使用 ADS9813。

ADS9813 是一款基于同步采样 18 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的八通道数据采集 (DAQ) 系统。ADS9813 的每个通道都具有一个完整的模拟前端 (AFE),其中包含输入钳位。该器件还具有 1MΩ 输入阻抗和一个具有用户可选带宽选项的可编程增益放大器 (PGA)。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。ADS9813 可配置为 ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V 和 ±2.5V 双极输入,以及高达 ±12V 的输入共模电压。

凭借支持 1.2V 至 1.8V 运行的数字接口,无需外部电压电平转换器即可使用 ADS9813。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS9813 具有集成模拟前端的 18 位、2MSPS、8 通道、同步采样 ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-12-20
应用简报 半导体自动测试设备 (ATE) 测量卡 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-12
应用简报 高速数据接口适用于半导体测试中的精密高速 ADC PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS9813EVM — ADS9813 评估模块

ADS9813 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS9813 器件性能的平台,ADS9813 是一款具有集成模拟前端和 ADC 基准的 8 通道、18 位、2MSPS/通道同步采样 SAR ADC。ADS9813EVM 包含标准 FMC 连接器,可连接标准 FPGA 开发板。借助提供的与 TSWDC155EVM(单独出售)配合使用的软件,用户能够通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,以及采集数据和执行数据分析。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

ADS98XX-FPGA-EXAMPLE-CODE — ADS98xx FPGA interface example code

Expedite your ADS98xx digital design with this Verilog module from Texas Instruments
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS98xx IBIS Model

SBAM514.ZIP (41 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSH) 56 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频