ZHCSRB6A July 2024 – November 2024 ADS9810 , ADS9811 , ADS9813
PRODUCTION DATA
图 8-5 显示了 ADS9813 的电路板布局布线示例。避免数字线路与模拟信号路径交叉,并使模拟输入信号和基准信号远离噪声源。
在靠近 AVDD_5V、VDD_1V8 和 IOVDD 电源引脚的位置使用 0.1μF 陶瓷旁路电容器。避免在电源引脚和旁路电容器之间放置过孔。
将基准去耦电容器放置在靠近器件的 REFIO 引脚和 REFM 引脚的位置。避免在 REFIO 引脚和旁路电容器之间放置过孔。使用较短的低阻抗路径将 GND 引脚和 REFM 引脚连接到接地层。