ZHCSRB6A July 2024 – November 2024 ADS9810 , ADS9811 , ADS9813
PRODUCTION DATA
如表 6-13 所示,通过在器件上电或复位后进行一系列寄存器写入来初始化 ADS9813。在执行初始化序列之前,将自由运行的采样时钟连接到 ADC。初始化序列完成后,使用默认值初始化 ADS9813 寄存器。
| STEP | 寄存器 | 注释 | ||
|---|---|---|---|---|
| BANK | 地址 | VALUE[15:0] | ||
| 1 | 0 | 0x04 | 0x000B | INIT_1 已配置 |
| 2 | 0 | 0x03 | 0x0010 | 选择寄存器组 2 |
| 3 | 2 | 0x92 | 0x0002 | INIT_2 已配置 |
| 3 | 2 | 0xC5 | 0x0604 | 初始化 PGA 并配置 INIT_3 |
如表 6-14 所示,针对用户定义的配置更改 ADS9813 的默认设置。对模拟输入的更改会改变模拟输入范围、带宽和共模电压范围。对数据接口的更改会改变输出通道数(单倍或双倍数据速率)。