ZHCSRB6A July 2024 – November 2024 ADS9810 , ADS9811 , ADS9813
PRODUCTION DATA
ADS9813 在模拟输入端具有共模 (CM) 抑制电路,支持高达 ±12V 的 CM 电压。差分输入的 CM 电压由方程式 1 计算得出。上电时或复位后,模拟输入通道的共模电压范围为 ±12V (CM_CTRL_EN = 0b)。在所有情况下,请确保模拟输入端的电压在绝对最大额定值 范围内。
如表 6-3 所述,针对差分输入的各种 CM 电压优化 CM 电压抑制电路。
| 共模 (CM) 范围 | CM_CTRL_EN | 模拟输入通道 1–4 | 模拟输入通道 5–8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CM_EN_CH[4:1] | CM_RNG_CH[4:1] | CM_EN_CH[8:5] | CM_RNG_CH[8:5] | ||
| CM ≤ ±1V | 1 | 0 | 无关 | 0 | 无关 |
| CM ≤ ±RANGE / 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CM ≤ ±6V | 1 | 1 | |||
| CM ≤ ±12V | 2 | 2 | |||
使用单端输入时,CM 电压抑制电路的配置取决于 PGA 的模拟输入范围。表 6-4 列出了各种模拟输入电压范围的单端输入的建议配置。
| PGA 模拟输入范围 | CM_CTRL_EN | 模拟输入通道 1–4 | 模拟输入通道 5–8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CM_EN_CH[4:1] | CM_RNG_CH[4:1] | CM_EN_CH[8:5] | CM_RNG_CH[8:5] | ||
| ±2.5V、±3.5V 和 ±5V | 1 | 0 | 无关 | 0 | 无关 |
| ±7V、±10V 和 ±12V | 1 | 0 | 1 | 0 | |
模拟输入范围与输入共模范围间的典型 SNR 如表 6-5(对于低带宽模式)和表 6-6(对于宽带宽模式)所示。
| 范围 | CM ≤ ±1V | CM ≤ ±RANGE / 2 | CM ≤ ±6V | CM ≤ ±12V |
|---|---|---|---|---|
| ±2.5V | 88.3 | 87.4 | 85.2 | 83.4 |
| ±3.5V | 88.3 | 88.4 | 87.0 | 85.4 |
| ±5V | 90.1 | 89.1 | 88.4 | 87.2 |
| ±7V | – | 89.8 | 89.4 | 88.5 |
| ±10V | – | 90.2 | 90.2 | 89.5 |
| ±12V | – | 90.3 | 90.3 | 89.9 |
| 范围 | CM ≤ ±1V | CM ≤ ±RANGE / 2 | CM ≤ ±6V | CM ≤ ±12V |
|---|---|---|---|---|
| ±2.5V | 80.5 | 79.1 | 76.7 | 74.7 |
| ±3.5V | 81.1 | 79.4 | 77.6 | 75.8 |
| ±5V | 81.6 | 79.7 | 78.4 | 76.7 |
| ±7V | – | 80.0 | 79.2 | 77.5 |
| ±10V | – | 81.6 | 81.2 | 79.7 |
| ±12V | – | 82.4 | 82.4 | 80.9 |