ZHCSCA6B April 2014 – October 2020 ADS4245-EP
PRODUCTION DATA
ADS4245 是 ADS42xx 双通道 14 位模数转换器 (ADC) 超低功耗系列产品的一款低速型号。采用创新设计技术实现高动态性能,同时在由 1.8V 电源供电时功耗极低。该拓扑结构使得 ADS4245 非常适合多载波、宽带宽通信应用。
ADS4245 具有可被用于在较低满量程输入范围内改进 SFDR 性能的增益选项。这个器件还包括一个直流偏移校正环路,此环路可被用于消除 ADC 偏移。DDR(双倍数据速率)LVDS 与并行 CMOS 数字输出接口都采用紧凑型 QFN-64 PowerPAD™ 封装。
此器件包含内部基准,而删除了传统基准引脚和相关的去耦合电容器。ADS4245 可在军用温度范围(-55°C 至 125°C)内额定运行。
订货编号 | 封装(1) | 封装尺寸 |
---|---|---|
ADS4245MRGC25EP | VQFN (64) | 9mm x 9mm |