ZHCSX83 October 2024 ADS127L21B
PRODUCTION DATA
将 01011000b 写入 CONTROL 寄存器,通过 SPI 操作对器件复位。向此寄存器写入任何其他值不会导致复位。在 4 线 SPI 模式下,在 CS 置为高电平时,复位在帧末尾生效。在 3 线 SPI 模式中,复位在寄存器写入操作的 SCLK 的最后一个下降沿上生效。3 线 SPI 模式中的复位要求 SPI 通信与主机同步。如果 SPI 同步丢失,请使用通过 SPI 输入模式进行复位 部分中描述的模式来复位器件。通过检查 STATUS 寄存器的 POR_FLAG 来验证复位。