ZHCSX83 October 2024 ADS127L21B
PRODUCTION DATA
图 9-4 展示了驱动 ADS127L21B 输入的 PGA855 可编程增益放大器。PGA855 采用差分输入和差分输出,使用 ±15V 电源,具有 24V 输入能力。PGA 接受单端信号的做法是将单端信号转换为用于驱动 ADC 差分输入的差分信号。由引脚控制的增益可将信号调节至 ADC 输入范围。PGA855 由独立输入和输出电源供电运行。例如,对输入段使用 ±15V 电源,对输出段使用 5V 电源。5V 输出运行模式可防止在 PGA 过驱情况下 ADC 输入过载。ADC 的 VCM 输出会驱动 PGA 输出的共模电压。
此应用的目标是在各种增益设置下评估 PGA 与 ADC 组合的 SNR 和 THD 性能。此外,还将介绍一个双极抗混叠滤波器。