ZHCSX83 October 2024 ADS127L21B
PRODUCTION DATA
FIR1 滤波器级位于 sinc5 滤波器之后。FIR1 滤波器会限制和抽取数据,同时补偿 sinc5 滤波器滚降。FIR1 滤波器的系数通过 2 分频抽取固定。通过禁用 FIR2、FIR3 和 IIR 滤波器,FIR1 滤波器数据直接路由给输出端。图 7-11 展示了 FIR1 滤波器输出的频率响应。
有关 FIR1 滤波器的噪声性能,请参阅表 6-4。表 7-12 列出了滤波器延时时间值。
| 模式 | fCLK (MHz) | OSR(1) | 数据速率 (kSPS) | 延时时间(2) (μs) |
|---|---|---|---|---|
| 最大速度 | 32.768 | 8 | 2048 | 5.9 |
| 高速 | 25.6 | 1600 | 7.5 | |
| 中速 | 12.8 | 800 | 15.0 | |
| 低速 | 3.2 | 200 | 59.8 | |
| 最大速度 | 32.768 | 16 | 1024 | 11.0 |
| 高速 | 25.6 | 800 | 14.1 | |
| 中速 | 12.8 | 400 | 28.1 | |
| 低速 | 3.2 | 100 | 112.3 | |
| 最大速度 | 32.768 | 32 | 512 | 21.3 |
| 高速 | 25.6 | 400 | 27.2 | |
| 中速 | 12.8 | 200 | 54.4 | |
| 低速 | 3.2 | 50 | 217.2 | |
| 最大速度 | 32.768 | 64 | 256 | 41.8 |
| 高速 | 25.6 | 200 | 53.4 | |
| 中速 | 12.8 | 100 | 106.9 | |
| 低速 | 3.2 | 25 | 427.4 | |
| 最大速度 | 32.768 | 128 | 128 | 82.8 |
| 高速 | 25.6 | 100 | 105.9 | |
| 中速 | 12.8 | 50 | 211.8 | |
| 低速 | 3.2 | 12.5 | 847.2 | |
| 最大速度 | 32.768 | 256 | 64 | 164.8 |
| 高速 | 25.6 | 50 | 210.9 | |
| 中速 | 12.8 | 25 | 421.9 | |
| 低速 | 3.2 | 6.25 | 1687.3 | |
| 最大速度 | 32.768 | 512 | 32 | 328.9 |
| 高速 | 25.6 | 25 | 420.9 | |
| 中速 | 12.8 | 12.5 | 841.9 | |
| 低速 | 3.2 | 3.125 | 3367.4 | |
| 最大速度 | 32.768 | 1024 | 16 | 657.0 |
| 高速 | 25.6 | 12.5 | 840.9 | |
| 中速 | 12.8 | 6.25 | 1681.9 | |
| 低速 | 3.2 | 1.5625 | 6727.3 |