ZHCSX83 October 2024 ADS127L21B
PRODUCTION DATA
器件提供一种通过长位模式输入进行复位的方法,该方法可以通过 SPI 操作来实现。输入模式不是常规命令格式的一部分。CS 必须在整个位序列中保持低电平。有两种可复位 ADC 的输入模式:模式 1 和模式 2。模式 1 包含至少 1023 个连续的 1,后跟一个 0。当最终零移入时,器件在 SCLK 的下降沿复位。此模式用于 3 线或 4 线 SPI 模式。图 7-29 展示了模式 1 复位示例。
图 7-29 复位模式 1(3 线或 4 线 SPI 模式)复位模式 2 仅与 4 线 SPI 模式搭配使用。若要复位,请输入至少 1024 个连续的 1(无末尾零值),然后将 CS 置为高电平,此时会发生复位。当器件以菊花链模式连接时,请使用模式 2。图 7-30 展示了模式 2 复位示例。
图 7-30 复位模式 2(4 线 SPI 模式)