ZHCSX83 October 2024 ADS127L21B
PRODUCTION DATA
抗混叠滤波器设计的要求是在宽带滤波器模式下使用 OSR = 32 设置,在临界 fMOD 频率下实现 90dB 衰减。高速模式下的临界 fMOD 频率为 12.8MHz。该滤波器专为信号通带内的平坦幅度响应和低群延迟误差而设计。
表 9-6 列出了此设计示例中的目标设计值和实际值。
| 滤波器参数 | 目标值 | 实际值 |
|---|---|---|
| 电压增益 | 0dB | 0dB |
| 12.8MHz 下的混叠抑制 | 90dB | 90dB |
| –0.1dB 频率 | 250kHz | 260kHz |
| –3dB 频率 | 500kHz | 550kHz |
| 振幅峰值 | 20mdB | 12mdB |
| 群延迟线性度 | 0.1μs | 0.017μs |
| 滤波器和 ADC 的总噪声(165kHz 带宽) | 12μV | 11.8μV |