ZHCSX83 October 2024 ADS127L21B
PRODUCTION DATA
SDO/DRDY 是一个双功能输出引脚。该引脚可编程为固定数据输出模式或自动将模式从数据就绪(不读取数据)更改为数据输出模式(读取数据)。在自动模式下,该引脚取代了 DRDY 引脚的功能,以节省 SPI I/O 线的数量。当处于自动模式且 CS 为低电平时,SDO/DRDY 会镜像 DRDY 引脚,直到 SCLK 的第一个上升沿。此时,该引脚更改为数据输出模式。当数据读取操作完成时,该引脚会恢复到 DRDY 模式。数据读取操作在 SCLK 的第 24 个下降沿完成,或者如果包括 CRC 和 STATUS 字节,则在第 40 个下降沿完成。DATA_MODE[1:0] 位 = 01b 可设置自动模式。10b 设置也启用自动模式,但在 CS 为高电平时将 SDO/DRDY 保持为有效输出。图 7-41 说明了 SDO/DRDY 的运行。