ZHCSX83 October 2024 ADS127L21B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI 串行接口 | ||||||
| tw(DRH) | 脉冲持续时间,DRDY 为高电平 | 2 | tCLK | |||
| tp(CSDO) | 传播延迟时间,CS 下降沿至 SDO/DRDY 驱动状态 | 20 | ns | |||
| tp(CSDOZ) | 传播延迟时间,CS 上升沿至 SDO/DRDY 高阻态 | 20 | ns | |||
| th(SCDO) | 保持时间,SCLK 上升沿至 SDO/DRDY 无效 | 3 | ns | |||
| tp(SCDO) | 传播延迟时间,SCLK 上升沿至有效 SDO/DRDY | 23 | ns | |||
| tp(SCDR) | 传播延迟时间,第 8 个 SCLK 下降沿至 DRDY 返回高电平 | 5 | tCLK | |||
| tp(DODR) | 传播延迟时间,SDO/DRDY 从 SDO 模式转换为 DRDY 模式的读取操作的最后一个 SCLK 下降沿 | 双功能 SDO/DRDY 模式 | 50 | ns | ||