ZHCSX83 October 2024 ADS127L21B
PRODUCTION DATA
1kHz 正弦波测试信号将生成 SNR 和 THD 数据。幅度经过调整以从 ADC 提供 –0.2dBFS 输出。
表 9-5 总结了在启用 ADC 输入缓冲器的情况下,PGA855 驱动 ADS127L21B 的 SNR、ENOB 和 THD 总性能。当增益 = 1 时,宽带滤波器设计可实现 –121.4dB 的 THD 和 107.6dB 的 SNR,sinc4 滤波器设计可实现 109.6dB 的 SNR。
| PGA 增益 (V/V) | 输入 (VPP) | SNR (dB) | 有效分辨率(位) | THD (dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽带 | SINC4 | 宽带 | SINC4 | |||
| 0.125 | 20 | 106.0 | 107.6 | 19.1 | 19.4 | -119.6 |
| 0.25 | 16 | 107.5 | 109.0 | 19.4 | 19.6 | -119.0 |
| 0.5 | 8 | 107.7 | 109.8 | 19.4 | 19.7 | -121.2 |
| 1 | 4 | 107.6 | 109.6 | 19.4 | 19.7 | -121.4 |
| 2 | 2 | 107.0 | 109.6 | 19.3 | 19.7 | -121.4 |
| 4 | 1 | 105.4 | 107.4 | 19.0 | 19.3 | -121.4 |
| 8 | 0.5 | 101.7 | 104.0 | 18.4 | 18.8 | -121.4 |
| 16 | 0.25 | 96.7 | 99.1 | 17.6 | 17.9 | -117.0 |
图 9-5 和图 9-6 展示了宽带滤波器和 sinc4 滤波器各自的 1kHz 满量程 FFT 图。由于 sinc4 滤波器的滚降频率,与宽带滤波器相比,SNR 性能平均提高了 2dB。滤波器提供相同的 THD 结果。
| G = 1V/V,fIN = 1kHz |
| G = 1V/V,fIN = 1kHz |
图 9-7 展示了二级抗混叠滤波器的响应。该滤波器可在 12MHz fMOD 频率下提供 –38dB 抗混叠抑制。