ZHCSX83 October 2024 ADS127L21B
PRODUCTION DATA
ADC 有三个模拟电源和一个数字电源。电源可按任何顺序进行定序,并且可承受慢速或快速电源电压斜升速率。但是,在任何情况下,都应确保模拟和数字输入不要超过各自的 AVDD1 和 AVSS(模拟)或 IOVDD(数字)电源电压。
电源电压 AVDD1 和 AVSS 决定了模拟输入的范围。只有使用双极电源电压(例如 AVDD1 = 2.5V 和 AVSS = –2.5V)才能处理双极输入信号。只有使用单极电源电压(例如 AVDD1 = 5V 和 AVSS = DGND)才能处理单极输入信号。在中低速模式下运行提供了在 3.3V 和 3V(标称值)下运行 AVDD1 的选项,可降低功耗。
AVDD2 电源电压以 AVSS 为基准。IOVDD 电源电压以 DGND 为基准。一个应用选项是对 AVSS = DGND 的所有电源使用单个 5V 电压。中速和低速模式允许对所有电源使用 3.3V 和 3V 电压的单一选项。表 9-7 展示了 AVDD1、AVSS、AVDD2 和 IOVDD 可能的电源电压。所有电压均为标称值。
| 模式 | 模拟配置 | AVDD1 – DGND | AVSS – DGND | AVDD2 – DGND | IOVDD – DGND |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大速度 | 单极 | 5V | 0V | 1.8V 至 5V | 1.8V 至 5V |
| 双极 | 2.5V | -2.5V | 0V 至 2.5V | 1.8V 至 5V | |
| 高速 | 单极 | 5V | 0V | 1.8V 至 5V | 1.8V 至 5V |
| 双极 | 2.5V | -2.5V | 0V 至 2.5V | 1.8V 至 5V | |
| 中速 | 单极 | 3.3V 至 5V | 0V | 1.8V 至 5V | 1.8V 至 5V |
| 双极 | 1.65V 至 2.5V | -1.65V 至 -2.5V | 0.15V 至 2.5V | 1.8V 至 5V | |
| 低速 | 单极 | 3V 至 5V | 0V | 1.8V 至 5V | 1.8V 至 5V |
| 双极 | 1.5V 至 2.5V | -1.5V 至 -2.5V | 0.3V 至 2.5V | 1.8V 至 5V |
器件引脚上的电源旁路对于实现数据表性能至关重要。ADC 还需要用于 CAPA 和 CAPD 引脚以及模拟输入和基准引脚的电容器。使用短而直接的走线将电容器放置在靠近器件引脚的位置,并将具有较小值的电容器放置在最靠近器件引脚的位置。
器件引脚的推荐旁路元件如下:
图 9-13 展示了配置为单极电源运行的器件的元件放置。