ZHCSXJ8B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值(1) | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流精度 | ||||||
| NSD | 噪声频谱密度 | fIN = 100MHz,AIN = -20dBFS | -155.5 | dBFS/Hz | ||
| NF | 噪声系数 | fIN = 100MHz,AIN = -20dBFS | 25.5 | dB | ||
| SNR | 信噪比 | fIN = 10MHz | 74.0 | dBFS | ||
| fIN = 70MHz | 70 | 73.8 | ||||
| fIN = 170MHz | 73.2 | |||||
| fIN = 300MHz | 71.6 | |||||
| fIN = 450MHz | 69.6 | |||||
| SINAD | 信噪比和失真比 | fIN = 10MHz | 72.1 | dBFS | ||
| fIN = 70MHz | 71.9 | |||||
| fIN = 170MHz | 71.3 | |||||
| fIN = 300MHz | 69.7 | |||||
| fIN = 450MHz | 67.8 | |||||
| ENOB | 有效位数 | fIN = 10MHz | 11.7 | 位 | ||
| fIN = 70MHz | 11.7 | |||||
| fIN = 170MHz | 11.6 | |||||
| fIN = 300MHz | 11.3 | |||||
| fIN = 450MHz | 11.0 | |||||
| THD | 总谐波失真(前五个谐波) | fIN = 10MHz | 77 | dBc | ||
| fIN = 70MHz | 80 | |||||
| fIN = 170MHz | 75 | |||||
| fIN = 300MHz | 71 | |||||
| fIN = 450MHz | 65 | |||||
| HD2 | 第二谐波失真 | fIN = 10MHz | 79 | dBc | ||
| fIN = 70MHz | 69 | 85 | ||||
| fIN = 170MHz | 78 | |||||
| fIN = 300MHz | 76 | |||||
| fIN = 450MHz | 68 | |||||
| HD3 | 第三谐波失真 | fIN = 10MHz | 83 | dBc | ||
| fIN = 70MHz | 71 | 81 | ||||
| fIN = 170MHz | 81 | |||||
| fIN = 300MHz | 79 | |||||
| fIN = 450MHz | 74 | |||||
| 非 HD2,3 | 无杂散动态范围(不包括 HD2 和 HD3) | fIN = 10MHz | 96 | dBFS | ||
| fIN = 70MHz | 96 | |||||
| fIN = 170MHz | 95 | |||||
| fIN = 300MHz | 88 | |||||
| fIN = 450MHz | 81 | |||||
| IMD3 | 双音互调失真 | f1 = 100MHz,f2 = 120MHz,AIN = -7dBFS/单音 | 83 | dBc | ||