ZHCSXJ8B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
DDC 可编程为具有不等的独立抽取率。输出数据速率基于具有最低抽取率的抽取滤波器。具有较高抽取因子的 DDC 的输出样本会在输出数据流中相应地重复。例如,如果 DDC0 设置为 /4 抽取并 DDC1 设置为 /8 抽取,则 DDC0 的输出数据速率为 DDC1 的两倍(Fout0 = FS/4 与 Fout1 = FS/8)。因此,DDC1 的输出样本重复一次,如图 8-21 所示。