ZHCSXJ8B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
ADC3648 和 ADC3649 (ADC364x) 是 14 位 250MSPS 和 500MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。这些器件旨在实现高信噪比 (SNR),并提供了 -158.5dBFS/Hz (500MSPS) 的噪声频谱密度。
500MSPS 时,高能效 ADC 架构的功耗为 300mW/通道,并以较低的采样率提供功率调节(250MSPS 时功耗为 250mW/通道)。
ADC364x 包括一个可选的四频带数字下变频器 (DDC),支持 /2 宽频带抽取至 /32768 窄频带抽取。DDC 使用 48 位 NCO,该 NCO 支持相位相干和相位连续跳频。
ADC364x 配备了灵活的 LVDS 接口。在抽取旁路模式下,该器件使用 14 位宽的并行 DDR LVDS 接口。使用抽取时,输出数据使用串行 LVDS 接口进行传输,从而减少抽取增加时所需的通道数。对于高抽取率,输出分辨率可提高至 32 位。
| 器件型号 | 封装(1) | 最大采样率 |
|---|---|---|
| ADC3649 | 64 VQFN | 500MSPS |
| ADC3648 | 64 VQFN | 250MSPS |