ZHCSXJ8B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
可以使用寄存器 0x163 至 0x169 来控制数字抽取滤波器的运行。NCO 频率映射到寄存器 0x200 至 0x2DF。DDC 非常灵活,支持多种工作模式。
| ADDR | 说明 |
|---|---|
| 0x163 | 选择要将哪个 ADC 连接到哪个 DDC。默认情况下,每个 ADC 都连接到两个 DDC。 |
| 0x164 | 选择 NCO 模式并更新 NCO 频率 |
| 0x165 | 配置 NCO 频率更新 |
| 0x166 | 将 NCO 频率 0..3 分配给每个 NCO |
| 0x167/168 | 如果使用不相等的抽取因子,则为每个 DDC 选择抽取率 |
| 0x169 | 配置 DDC 数量和通用抽取因子 |
可使用以下序列来配置 DDC 以静态工作模式(固定 NCO/缓慢变化的 NCO 频率):/1024 复数抽取、四频带 32 位输出
| ADDR | DATA | 说明 |
|---|---|---|
| 0x162 | 0x06 | 选择复数抽取、32 位输出分辨率。 |
| 0x169 | 0x1A | 配置为 4x DDC(四频带),通用抽取因子为 1024。 |