ZHCSXJ8B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
每个数字下变频器 (DDC) 都使用一个 48 位数控振荡器(NCO) 在数字滤波之前微调频率。使用 SPI 寄存器写入可为每个 DDC 编程多达四个不同的 NCO 频率。数字 NCO 设计为具有至少 100dB 的 SFDR。
有两种不同的 NCO 工作模式,即相位连续和无限相位相干。
在 NCO 频率变化期间,NCO 相位会逐渐调整到新频率,如图 8-54(左)所示。“虚线”表示原始频率 f1 的相位。
借助相位相干 NCO,所有频率都使用 SYSREF 与单个事件进行同步。由于跳频之间保持相位相干性,因此无需复位 NCO,即可实现无限次跳频。图 8-54(右)展示了这一点。当恢复到原始频率 f1 时,NCO 相位看起来就像 NCO 从未改变过频率一样。
振荡器会生成一个复指数序列:
其中:频率 (ω) 通过 48 位寄存器设置指定为有符号数
复指数序列与 ADC 的实数输入相乘,以将所需的载波混合到等于 fIN + fNCO 的频率。NCO 频率可在 -FS/2 至 +FS/2 范围内进行调节,并以带符号的二进制补码形式处理。
NCO 频率设置由 48 位寄存器值设置,计算方式如下:
其中:
以下示例说明了 NCO 编程过程:
表 8-9 展示了为将 DDC0 NCO 的频率 0 设置为该频率而进行的寄存器写入:
| ADDR | DATA | 说明 |
|---|---|---|
| 0x200 | 0x3D |
将 NCO0 频率设置为 120MHz (67,553,994,410,557), 即 0x3D70 A3D7 0A3D,起始 LSB 位于 0x200。 |
| 0x201 | 0x0A | |
| 0x202 | 0xD7 | |
| 0x203 | 0xA3 | |
| 0x204 | 0x70 | |
| 0x205 | 0x3D | |
| 0x165 | 0x00 | 使用新的频率加载并更新所有 NCO。 |
| 0x165 | 0x01 | |
| 0x165 | 0x00 | |
| 0x160 | 0x00 | 发出手动 SYSREF(通过引脚或 SPI SYSREF)来更新 NCO 频率。 |
| 0x160 | 0x04 | |
| 0x160 | 0x00 |