工业毫米波雷达传感器

高度集成的雷达传感器可在工业和个人电子产品市场中实现精确检测

parametric-filter查看所有产品
我们的 60GHz/77GHz 频段 IWR 毫米波雷达传感器产品系列具有高度集成、低成本和低功耗特性,可帮助我们的客户解决许多检测难题。可扩展的传感器产品系列具有业内先进的性能和集成度,基于低功耗架构而构建,可提供毫米级精度的强大检测功能。我们提供应用级参考硬件和软件、第三方生态系统和广泛的支持内容,从而实现简单易用的设计。

查找更适合您设计需求的工业毫米波雷达传感器

工业毫米波雷达传感器 设计和开发

Get started with our industrial mmWave radar sensors.

TI 开发人员专区

获取培训和资源,以便轻松开始开发。 arrow-right

硬件

查找适用于您的毫米波雷达传感器的评估模块或开发套件。 arrow-right

软件

使用我们的毫米波软件开发套件 (SDK) 和 mmWave Studio 来简化您的软件开发流程。 arrow-right

合作伙伴

查找可满足您需求的合适第三方 arrow-right

教育资源

查找用于支持开发流程的其他资源 arrow-right

设计和开发资源

开发资源
适用于毫米波雷达传感器的雷达工具箱
探索使用各种工业毫米波雷达传感器 EVM 和 PC GUI 的丰富应用演示以及其他资源。 
软件开发套件 (SDK)
适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件 (SDK)

毫米波软件开发套件 (SDK) 是一个软件包集合,支持在 TI 毫米波传感器上进行应用评估和开发。此工具包括 MMWAVE-SDK 和支持设计需求的配套包。

MMWAVE-SDK 是统一的软件平台,适用于 TI 毫米波感应产品系列,不仅设置简单,还可实现开箱即用的快速评估和开发。MMWAVE-SDK 的所有版本适用于 TI 的所有毫米波感应产品系列,可实现跨器件的无缝重用和迁移。MMWAVE-SDK 是客户进行应用开发时所需的首要基础软件包,其中包括构建块、演示和示例。

MMWAVE-SECDEV 是用于高安全性 (HS) 器件的 MMWAVE-SDK (...)

设计工具
毫米波雷达传感器第三方搜索工具

TI 通过 TI 毫米波雷达传感器和相关服务,与多家公司合作提供各种解决方案。这些公司可使用毫米波雷达加速生产流程。下载此搜索工具,快速浏览我们的第三方解决方案,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

TI 将第三方解决方案分为 3 类,可满足不同层面的要求:

  1. 即用型模块
    • 适用于特定应用的完整端到端硬件和软件解决方案。这类解决方案可随时投入生产。
    • 工业应用广泛,包括机器人、视频监控、交通监控和 HVAC 等
    • 汽车应用广泛,包括盲点检测传感器、车内传感器和近场传感器等
  1. 评估模块
    • 用于加速开发流程的硬件解决方案。通常包括用于入门的演示软件。
  1. 服务
      (...)
IWRL6432AOP
工业毫米波雷达传感器

具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 57GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器

价格约为 (USD) 1ku | 9.99

IWRL6432
工业毫米波雷达传感器

单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 10.387

IWR1843AOP
工业毫米波雷达传感器

集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 15.99

IWRL1432
工业毫米波雷达传感器

单芯片、低功耗、76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 10.488

TI 工业毫米波雷达传感器

checkmark

尺寸小巧,智能检测

具有集成片上处理和封装天线 (AoP) 的智能低功耗传感器。

checkmark

出色的准确度和分辨率

区分相互靠近的独立物体并减少误报。

checkmark

下一代工业应用

开放式频段可实现更智能的工厂、住宅和城市。

了解特色应用

占位检测/人员计数
毫米波传感器系列可提高占位检测和人员计数应用的精度和准确性。
远程保健和生命体征检测
测量生命体征并检测身体状态,无需身体接触,也不会侵犯隐私,适用于家庭健康应用。
机器人
借助我们的工业毫米波传感器,在边缘实现智能机器人检测。
个人电子产品
紧凑型超低功耗解决方案,可实现更智能的存在检测、可靠的生命体征测量和人机界面的非接触式手势
液位变送器
可针对 4-20mA 环路供电系统实现高达 100m 的液位测量,具有高测距精度和低功耗。
交通监控摄像头
面向车辆基础设施的高精度、可靠检测、距离和速度测量

毫米波传感器系列可提高占位检测和人员计数应用的精度和准确性。

我们的占位检测/人员计数毫米波解决方案可通过精确的位置、速度和角度信息,对多个人员或物体进行 3D 检测和跟踪。通过忽略桌椅等非移动物体和过滤掉移动物体(如风扇、窗帘或百叶窗)的杂波,可简化解决方案。

  • 在室内 14 m 以内和室外 100 m 以内对人员进行检测和跟踪
  • 物体分类,可减少误检和触发
  • 精细分辨率,以超小间距(小于 50 mm)区分物体,实现准确的人员计数

特色资源

参考设计
  • TIDEP-01000 – 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计
产品
  • IWRL6432 – 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
  • IWR6843 – 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器
  • IWR6843AOP – 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器
硬件开发
  • IWR6843ISK – IWR6843 单芯片 60GHz 远距离天线毫米波传感器评估模块
  • IWR6843ISK-ODS – IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz overhead detection antenna mmWave sensor
  • IWR6843AOPEVM – IWR6843AOP 单芯片 60GHz 封装天线 (AoP) 毫米波传感器评估模块

测量生命体征并检测身体状态,无需身体接触,也不会侵犯隐私,适用于家庭健康应用。

我们的毫米波解决方案提供不可识别的信息,可在敏感环境中使用。护理人员将发现,我们的毫米波解决方案能够实现远程保健和生命体征检测,因此可在不进行身体接触和不使用侵犯隐私的摄像头的条件下了解身体状态(醒着/睡着、直立/跌倒)和生命体征(心率、呼吸频率和睡眠质量)。

  • 姿势识别能够在 6.5m 以内检测出跌倒,准确率高达 90% 以上
  • 精密运动检测能够检测胸腔位移,以实时监测生命体征,经验证,精度在 5bpm 以内

特色资源

产品
  • IWRL6432 – 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
  • IWR6843 – 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器
  • IWR6843AOP – 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器
硬件开发
  • IWR6843ISK-ODS – IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz overhead detection antenna mmWave sensor
  • IWR6843AOPEVM – IWR6843AOP 单芯片 60GHz 封装天线 (AoP) 毫米波传感器评估模块

借助我们的工业毫米波传感器,在边缘实现智能机器人检测。

我们的工业毫米波传感器不仅可提供距离信息,还提供现场人员的相对速度信息,从而根据接近程度和接近速度触发机器人减速或停止。我们的雷达传感器可在雨、烟、光线不足和多尘工厂条件等严苛环境中进行检测,可比基于视觉和激光雷达的传感器实现更多价值。

  • 经 IEC 61508 认证,最高可达到 SIL 2 等级
  • 60GHz 和 77GHz 频段可在不同地区提供可扩展的部署
  • FMCW 雷达测量物体的位置和速度
  • 3D 检测,高达 130º 的宽方位角覆盖范围

特色资源

参考设计
产品
  • IWR6843 – 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器
  • IWR6843AOP – 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器
  • IWRL6432 – 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器

紧凑型超低功耗解决方案,可实现更智能的存在检测、可靠的生命体征测量和人机界面的非接触式手势

我们的 60GHz 雷达传感器提供紧凑的超低功耗解决方案,因此非常适合电视、监视器和 PC/笔记本电脑中的存在检测等应用

  • 准确识别用户是否正在靠近或离开
  • 检测、定位和跟踪室内/室外最远 20m 的人员
  • 使用高级算法和机器学习减少错误检测
  • 对人体运动与非人体运动进行分类
  • 使用不到 2mW 的功耗检测运动(帧速率为 2Hz)
  • 检测非接触式人机界面 (HMI) 的手势
  • 准确测量生命体征,例如心率和呼吸频率

特色资源

硬件开发
  • IWRL6432BOOST – ‌IWRL6432 BoosterPack™ 单芯片 60GHz 毫米波低功耗传感器评估模块
软件开发
  • MMWAVE-L-SDK – 适用于 xWRL1432 和 xWRL6432 的毫米波软件开发套件 (SDK)

可针对 4-20mA 环路供电系统实现高达 100m 的液位测量,具有高测距精度和低功耗。

我们的毫米波雷达传感器可对各种行业(包括食品和饮料、废水管理和加工行业)中的液体和散装材料进行高精度液位测量。

  • 低于 1mm 的测距精度可实现储罐液量粒度控制
  • 每次测量具有小于 4mJ 的低能耗
  • 与超声波技术相比,温度和压力变化对测量的影响非常小
  • 不受泡沫、蒸汽、粉末、灰尘和冷凝物的影响

特色资源

参考设计
  • TIDEP-0091 – 功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计
  • TIDEP-01025 – 毫米波诊断和监控参考设计
产品
  • IWRL1432 – 单芯片、低功耗、76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器
  • IWR1443 – 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器
Additional development resources

面向车辆基础设施的高精度、可靠检测、距离和速度测量

TI 的车辆计数工业毫米波雷达解决方案可实现高精度、可靠检测、距离和速度测量,适用于短距离应用和 100m 以上的远距离应用。无论在停车场还是十字路口停车线,TI 的雷达解决方案均可增强车辆基础设施的智能和决策能力。

  • 60GHz 和 77GHz – 不同频段可实现在不同地区的可扩展部署
  • FMCW 雷达 – 测量物体的位置和速度
  • 环境稳定性 – 无论在任何照明、温度和恶劣天气下,均可运行并实现高精度

特色资源

参考设计
  • TIDEP-0090 – 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测与跟踪参考设计
产品
  • IWR6843 – 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器
  • IWR1843 – 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片工业雷达传感器
  • IWR1642 – 集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器
硬件开发
  • IWR6843ISK – IWR6843 单芯片 60GHz 远距离天线毫米波传感器评估模块
  • IWR1843BOOST – IWR1843 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块
  • IWR1642BOOST – IWR1642 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块

技术资源

白皮书
白皮书
毫米波传感器基础知识
了解有关毫米波雷达技术基础知识的更多信息。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
毫米波雷达培训系列
观看我们的工业毫米波培训系列,了解毫米波雷达传感器的基础知识并快速开始开发。
选择指南
选择指南
雷达功能安全促成措施 (Rev. A)
详细了解我们可帮助进行系统级认证的资源。
document-pdfAcrobat PDF