ADS8920B
- 分辨率:16 位
- 无延迟输出的高采样率:
- ADS8920B:1MSPS
- ADS8922B:500kSPS
- ADS8924B:250kSPS
- 集成 LDO 支持单电源操作
- 无压降的低功耗基准缓冲器
- 出色的交流和直流性能:
- SNR:96.8dB,THD:–125dB
- INL:±0.25LSB
- DNL:±0.2LSB、16 位、无丢失码
- 宽输入范围:
- 单极差分输入范围:±VREF
- VREF 输入范围:2.5V 至 5V
- 单电源低功耗运行
- 增强型 SPI 数字接口
- 接口 SCLK:1MSPS 时为 18MHz。
- 可配置数据奇偶校验输出
- 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
- 小型封装:4mm × 4mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
ADS8920B、ADS8922B 和 ADS8924B (ADS892xB) 属于引脚对引脚兼容的高速、单通道、高精度、基于 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) 的模数转换器 (ADC) 系列,且带有集成式基准缓冲器和集成式低压差稳压器 (LDO)。该器件系列包括 ADS890xB(20 位)和 ADS891xB(18 位)这两种分辨率型号。
借助 TI 的增强型 SPI 特性,ADS892xB 可提高模拟性能,同时保持高分辨率数据传输。增强型 SPI 支持 ADS89xxB 以较低时钟速度实现高吞吐量,从而简化板布局并降低系统成本。增强型 SPI 也简化了数据计时,从而使器件成为 FPGA、DSP 等应用的 理想选择。ADS89xxB 兼容标准 SPI 接口。
ADS892xB 具有内部数据奇偶校验功能,可以将其附加到 ADC 数据输出。主机使用奇偶校验位进行的 ADC 数据验证提高了系统可靠性。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有集成式基准缓冲器和增强性能的 ADS892xB 16 位,高速 SAR ADC 特性 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 3月 2日 |
应用手册 | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018年 6月 14日 | ||||
应用简报 | Improving Input Settling for Precision Data Converters | 2017年 12月 12日 | ||||
应用简报 | Optimizing Data Transfer on High-Resolution, High-Throughput Data Converters | 2017年 12月 12日 | ||||
应用简报 | Simplify Isolation Designs Using an Enhanced-SPI ADC Interface | 2017年 12月 11日 | ||||
白皮书 | Enabling Faster, Smarter, and More Robust Solutions for SAR ADSx With multiSPI | 2016年 11月 8日 | ||||
EVM 用户指南 | ADS8920BEVM-PDK User's Guide | 2016年 7月 25日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 性能演示套件 (PDK),适用于全差动输入 20 位 SAR ADC
ADS8900B 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8900B 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,后者是一款全差分输入、20 位、1MSPS 器件。ADS8900BEVM-PDK 包括 ADS8900B EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。