ADS8167
- 紧凑型低功耗数据采集系统:
- 多路复用器输出引脚支持单个外部驱动器放大器
- 16 位 SAR ADC
- 低漂移集成基准和缓冲器
- 适用于模拟输入直流偏置的 0.5 × VREF 输出
- 出色的交流和直流性能:
- SNR:92dB,THD:-110dB
- INL:±0.3LSB,16 位,无丢码
- 具有通道序列发生器的多路复用器:
- 多通道时序控制选项:
- 手动模式、动态模式、自动序列模式、自定义通道定序
- 动态模式可缩短响应时间
- 多通道时序控制选项:
- 系统监测特性:
- 每通道可编程窗口比较器
- 通过可编程迟滞避免错误触发
- 增强型 SPI 数字接口:
- 在 16MHz SCLK 下具有 1MSPS 的吞吐量
- 50MHz 高速数字接口
- 宽工作电压范围:
- 外部 VREF 输入范围:2.5V 至 5V
- AVDD 范围:3V 至 5.5V
- DVDD 范围:1.65V 至 5.5V
- -40°C 至 +125°C 温度范围
ADS816x 是一个 16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 系列。这些 ADC 由 5V 单电源供电,总吞吐量为 1MSPS (ADS8168)、500kSPS (ADS8167) 和 250kSPS (ADS8166)。
输入多路复用器支持更长的建立时间,这使得驱动模拟输入更加容易。多路复用器和 ADC 模拟输入的输出可作为器件引脚提供。该配置使一个 ADC 驱动器运算放大器可用于多路复用器的全部八路模拟输入。
ADS816x 包含一个数字窗口比较器,其中每个模拟输入通道都具有可编程的高低警报阈值。这种具有可编程警报阈值的单运算放大器解决方案可实现低功耗、低成本且具有超小外形尺寸的应用。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS816x 具有直接传感器接口的 8 通道 16 位 1MSPS SAR ADC 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 6月 4日 |
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 通道 16 位 1MSPS SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
ADS8168 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8168 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台。ADS8168EVM-PDK 包括 ADS8168EVM 板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。