ADS1299-6
- 多达 8 个低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和 8 个高分辨率同步采样模数转换器 (ADC)
- 输入参考噪声:1 µVPP(带宽为 70Hz)
- 输入偏置电流:300pA
- 数据速率:250 每秒采样率 (SPS) 至 16 每秒千次采样 (kSPS)
- 共模抑制比 (CMRR):-110dB
- 可编程增益:1,2,4,6,8,12 或者 24
- 单极或者双极电源:
- 模拟:4.75V 至 5.25V
- 数字:1.8V 至 3.6V
- 内置偏置驱动放大器,
持续断线检测,测试信号 - 内置振荡器
- 内部或者外部基准
- 灵活的省电、待机模式
- 与ADS129x 引脚兼容
- 兼容串行外设接口 (SPI) 的串行接口
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
ADS1299-4、ADS1299-6 和 ADS1299 器件是一系列四通道、六通道和八通道低噪声、24 位同步采样 Δ-Σ 模数转换器(ADC)系列产品。该系列内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准以及板载振荡器。ADS1299-x 具备 颅外脑电图 (EEG) 和心电图 (ECG) 应用 所需的 全部常用功能。凭借高集成度和出色性能,ADS1299-x 能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本构建可扩展的医疗仪器系统。
ADS1299-x 在每条通道中配有一个灵活的输入多路复用器,该复用器可与内部生成的信号独立相连,完成测试、温度和导联断开检测。此外,可选择输入通道的任一配置生成患者偏置输出信号。提供可选 SRB 引脚,旨在将公共信号路由至参考蒙太奇配置的多路输入。ADS1299-x 以 250SPS 至 16kSPS 的数据传输速率运行。可通过激励电流阱/电流源在器件内部实现导联断开检测。
可在通道较多的系统中采用菊花链配置串联多个 ADS1299-4、ADS1299-6 或 ADS1299 器件。ADS1299-x 采用 TQFP-64 封装,工作温度介于 –40°C 至 +85°C 之间。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS1299-x 适用于 EEG 和生物电势测量的低噪声 4 通道、6 通道、8 通道、24 位模数转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 3月 4日 |
应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
电子书 | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS1299EEGFE-PDK — ADS1299EEG-FE 性能演示套件
The ADS1299EEGFE-PDK is a demonstration kit for the ADS1299, an eight channel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (Δ Σ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an on-board oscillator. The ADS1299 contains the (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TQFP (PAG) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。