MSP430FR4133
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
MSP430FR413x 混合信号微控制器

 

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
MSP430 64 引脚 FRAM TS 板和 MSP-FET 包 MSP-FET430U64D 评估模块和开发板
MSP430 64 引脚 FRAM 目标插座板 MSP-TS430PM64D 评估模块和开发板
MSP430FR4133 LaunchPad 开发套件 MSP-EXP430FR4133 评估模块和开发板

参考设计

具有段式 LCD 的多频带(169、433 和 868MHz)wM-Bus RF 子系统参考设计

The TIDC-MULTIBAND-WMBUS single PCB covers all three wM-Bus frequency bands with only a few component value changes. It is a very low-power and ETSI Cat. 1  Receiver capable RF subsystem for wM-Bus 169MHz and 433 systems without SAW filter and TCXO. Ultralow-power MSP430 with always-on LCD (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (6)

培训内容 型号 类型
MSP 驱动程序库 MSPDRIVERLIB 软件库
MSP430 的数学库 MSPMATHLIB 软件库
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
MSP430FR413x, MSP430FR203x Code Examples  (ZIP 381 KB )    2019年 1月 24日    (英文內容)

开发工具 (8)

培训内容 型号 类型
Energia ENERGIA 软件开发工具、IDE、编译器
EnergyTrace 技术 ENERGYTRACE 软件开发工具、IDE、编译器
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSP430-GCC-OPENSOURCE 软件开发工具、IDE、编译器
ULP(超低功耗)顾问 ULPADVISOR 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 IAR-KICKSTART 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具