采用 FRAM 微控制器实现的温度调节装置
TIDM-FRAM-THERMOSTAT
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计采用 MSP430FR4133 MCU,适用于具有 RS-485 远程控制功能的电池供电恒温器。该设计可提供精确的温度测量,具有 3.4 英寸 LCD,并可通过超低功耗运行来延长电池寿命。

特性
  • 0°C - 35°C 温度测量,分辨率为 0.1°C
  • 超低功耗:1.8uA 待机电流
  • 可使用电容触摸按钮
  • 用于添加连接的 20 引脚 BoosterPack™ 模块接头
  • 用于 RS-485 远程控制的 GUI

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430FR4133  MSP430FR413x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVD75  3.3V 电源 RS-485  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E2U06  TPD2E2U06 双通道高速 ESD 保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS782  500nA IQ、150mA、超低静态电流低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430FR4133 下载 下载
下载 下载
下载 下载
SN65HVD75 下载
下载
下载
TPD2E2U06 下载
下载
TPS782 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6767 2015年 9月 9日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 60 2014年 12月 15日
ZIP 2809 2014年 10月 3日
ZIP 128 2014年 10月 3日
PDF 155 2014年 10月 3日
ZIP 3497 2014年 10月 3日
PDF 48 2014年 10月 3日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
MSP430FR4133 LaunchPad 开发套件  MSP-EXP430FR4133  评估模块和开发板 

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
EnergyTrace 技术  ENERGYTRACE  软件开发工具、IDE、编译器 

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章