使用低功耗微控制器实现的空调远程控制器
TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
描述
此设计演示了超低功耗通用红外远程控制器解决方案。此设计采用了基于 FRAM 的 MCU MSP430FR4133,后者支持所有必要特性,如实时时钟、按钮扫描、红外码发送、LED 背光和 LCD 显示屏。
特性
- 超低功耗系统,电池寿命长:在开启 LCD 和 RTC 的情况下待机电流低至 3uA
- 低成本设计,采用高度集成的超低功耗 FRAM MCU 最大限度减少外部组件
- 全功能演示,包括电池检测、键扫描、RTC、用于远程控制器的红外信号传输
- 针对空调应用的真实远程控制器进行优化的软件
- 方便评估、随时可用
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明