ADS8588H
- 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
- 同步采样:8 通道
- 引脚可编程的双极性输入:± 10V 和 ± 5V
- 高输入阻抗:1MΩ
- 5V 模拟电源:2.3V 至 5V I/O 电源
- 9kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
- 低漂移片上基准 (2.5V) 和缓冲器
- 性能:
- 所有通道上的最大吞吐量为 500kSPS
- DNL:± 0.3LSB(典型值);INL:± 0.5LSB(典型值)
- SNR: 92.7dB(典型值);THD:− 110dB(典型值)
- 过热性能:
- 最大温漂:3ppm/°C
- 增益漂移:6ppm/°C
- 用于过采样的片上数字滤波器
- 灵活的并行、字节和串行接口
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:LQFP-64
ADS8588H 是一款基于 16 位逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 8 通道集成数据采集 (DAQ) 系统。所有输入信道均同时采样,以实现每信道 500kSPS 的最大吞吐量。该器件的每个通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗高达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还具有一个低漂移精密基准以及一个用于驱动 ADC 的缓冲器。凭借灵活的数字接口,该器件支持串行、并行和并行字节通信,适用于各种主机控制器。
ADS8588H 采用单一 5V 电源,并且可配置为接受 ± 10V 或 ± 5V 真双极输入。高输入阻抗允许与传感器和变压器直接连接,从而无需使用外部驱动器电路。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS8588H 在单电源上具有双极性输入的 16 位、500kSPS、8 通道、同步采样 ADC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 21日 |
电路设计 | Circuit to increase input range on an integrated analog front end (AFE) SAR ADC (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 9月 12日 | |||
电路设计 | 采用 TVS 二极管的高压 ADC 电路输入保护 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 | |
应用手册 | 用于控制和保护的 HVDC 架构和解决方案简介 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 9月 30日 | |
应用手册 | 用于检测 ADS8681 ADC 上输入浮动的电路 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 14日 | ||
电路设计 | 减少外部 RC 滤波器电路对增益和漂移误差的影响 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019年 6月 17日 | |||
电路设计 | 可在集成式模拟前端 (AFE) SAR ADC 上增大输入范围的电路 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 6月 17日 | ||
电路设计 | 带集成模拟前端且具有对 ADC 过载保护的电路 | 英语版 | 2019年 4月 26日 | |||
应用手册 | Extending Input Voltage Range and Understanding Associated Errors for ADC With I | 2018年 11月 9日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC-PHI-PRU-EVM — 用于将精密 ADC 评估模块连接到 TMDS64GPEVM 或 TMDS243GPEVM PRU 的适配器卡
ADC-PHI-PRU-EVM 适配器卡将 Sitara™ AM64x 系列处理器 (TMDS64GPEVM) 或 AM243x 系列 (TMDS243GPEVM) 微控制器 (MCU) 的开发平台连接到超过 25 个用于通信、数据采集和软件开发的精密模数转换器 (ADC) 评估模块 (EVM)。
ADC-PHI-PRU-EVM 将 ISSG-PRU 信号路由到相应的串行外设接口 (SPI) 和增强型 SPI (ESPI) 或并行 ADC 数据通信接口。该适配器卡通过两个跳线提供可配置性,可在串行或并行连接之间进行选择,还提供用户可选的功率和信号电平转换,以匹配精密 ADC EVM (...)
ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16 位、高速 8 通道、同步采样 ADC EVM 性能演示套件 (PDK)
ADC-TO-VREF-SELECT — ADC to Voltage Reference Selection Tool
支持的产品和硬件
产品
精密 ADC
生物传感 AFE
集成型精密 ADC 和 DAC
高速 ADC (≥10MSPS)
串联电压基准
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00834 — 使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。