ADS7960
- 1MHz 采样率串行器件
- 12/10/8 位分辨率产品系列
- 零等待时间
- 20MHz 串行接口
- 模拟电源范围:2.7V 至 5.25V
- I/O 电源范围:1.7V 至 5.25V
- 两个软件可选择单极,输入范围:0 到 VREF 和 0 到 2 x VREF
- 针对通道选择的自动和手动模式
- 4 通道、8 通道器件和 12 通道、16 通道器件大小相同
- 每通道两个可编程警报级别
- TSSOP 封装中四个可独立配置的 GPIO:VQFN 封装中一个 GPIO
- 典型功率耗散值:1MSPS下为14.5 mW (+VA = 5 V, +VBD = 3 V)
- 断电电流(1µA)
- 输入带宽(3db时为47MHz)
- 38 引脚、30 引脚 TSSOP 和 32 引脚、24 引脚 VQFN 封装
ADS79xx 是一个 12/10/8 位引脚兼容型多通道模数转换器系列。器件比较表显示了此产品系列中的所有 12 款器件。
这些器件包含一个基于电容器的 SAR 模数转换器,具有固有的采样保持。
这些器件接受从 2.7V 到 5.25V 的宽模拟电源范围。极低功耗使这些器件适用于电池供电和隔离电源 应用。
1.7V 到 5.25V 的宽 I/O 电源范围使这些器件可以无缝连接最常用的数字主机。为了便于与微控制器和数字信号处理器(DSP)的连接,此出口受CS和SCLK控制。
此输入信号在CS的下降边沿上进行采样。它使用SCLK进行转换,串行数据输出,和读取串行数据。这些器件还可对预选择的通道进行自动定序或为下一转换周期手动选择通道。
有两种软件可选择输入范围(0V 到 VREF 和 0V 到 2 × VREF),可独立配置的 GPIO(对于 TSSOP 为 4 个,VQFN 封装器件上有 1 个)以及每通道 2 个可编程警报阈值。这些 特性 使得这些器件适用于大多数数据采集 应用。
这些器件具备强大的断电特性。当器件以较低转换速度运行时,此特性非常有助于节能。
此系列中的 16 通道、12 通道器件采用 38 引脚 TSSOP 和 32 引脚 VQFN 封装,4/8 通道器件采用 30 引脚 TSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS79xx 兼容引脚型 12/10/8 位、1MSPS、16/12/8/4 通道、单端、串行接口 ADC 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 8月 13日 |
电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
应用手册 | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
应用手册 | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010年 11月 10日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。