ADS7047
- 3 MSPS 吞吐量
- 封装尺寸小:
- X2QFN-8 封装 (1.5mm × 1.5mm)
- 全差动输入范围:±AVDD
- 宽工作电压范围:
- AVDD:2.35V 至 3.6V
- DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 性能优异:
- 12 位 NMC DNL,±0.2-LSB INL
- 72.8dB SINAD(2kHz 时)
- 71.7dB SINAD(1MHz 时)
- 低功耗:
- 4mW(3 MSPS,3.3V AVDD 时)
- 130µW(100kSPS,3.3V AVDD 时)
- 74µW(100kSPS,2.5V AVDD 时)
- 集成失调电压校准
- 与 SPI 兼容的串行接口:60MHz
- 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
ADS7047 器件属于引脚对引脚兼容的高速低功耗、单通道逐次逼近型寄存器 (SAR) 类型的模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包含多个分辨率、吞吐量和模拟输入型号(有关器件列表,请参阅 表格1)。
ADS7047 是一款 12 位 3 MSPS SAR ADC,支持±AVDD 范围内的全差分输入,AVDD 的范围为2.35V 至 3.6V。
内部失调电压校准功能在整个 AVDD 和工作温度范围内可保持优异的失调电压规格。
该器件支持由 CS 和 SCLK 信号控制的兼容 SPI 的串行接口。输入信号通过 CS 下降沿进行采样,而 SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各种主机控制器。ADS7047 的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)符合 JESD8-7A 标准。
ADS7047 采用 8 引脚小型 X2QFN 封装,可以在广泛的工业温度范围(–40°C 至 +125°C)内正常工作。该器件体积小巧,功耗极低,非常适合需要高速高分辨率数据采集的空间受限型 电池供电 应用。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS7047 12 位,3 MSPS,差分输入,小型低功耗 SAR ADC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 12月 7日 |
产品概述 | 适用于电机编码器和位置感应的精密 ADC | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 28日 | |
用户指南 | ADS7042EVM-PDK、ADS7049-Q1EVM-PDK 和 ADS7057EVM-PDK 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 6月 29日 | |
电路设计 | 对单极信号采用运算放大器和 FDA 进行单端至差分信号转换 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019年 6月 17日 | |||
电路设计 | 针对双极信号使用运算放大器和 FDA 的单端到差分电路 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019年 6月 17日 | |||
应用简报 | Improving Response Time and Accuracy in Autonomous Robots With Wideband SAR-ADCs | 2018年 10月 3日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS7049-Q1EVM-PDK — ADS7049-Q1 超低功耗超小型 12 位 2MSPS SAR ADC 性能演示套件 (PDK)
ADS7049-Q1 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 12 位 ADS7049-Q1 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。
该 PDK 包括 ADS7049-Q1 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
X2QFN (RUG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。