ADS131E08
- 八路差分模数转换器 (ADC) 输入
- 优异的性能:
- 动态范围:1kSPS 时为 118dB
- 串扰:-110dB
- 总谐波失真 (THD):50Hz 和 60Hz 时为 -90dB
- 模拟电源范围选项:
- 3V 至 5V(单极)
- ±2.5V(双极,允许直流耦合)
- 数字:1.8V 至 3.6V
- 低功耗:每通道 2mW
- 数据速率:1,2,4,8,16,32,和 64kSPS
- 可编程增益:1、2、4、8 和 12
- 故障检测和器件测试功能
- SPI™数据接口和四个通用输入输出接口 (GPIO)
- 封装:薄型四方扁平封装 (TQFQ)-64 (PAG)
- 工作温度范围:
-40°C 至 +105°C
ADS131E0x 是一系列多通道同步采样、24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部基准和板载振荡器。凭借 ADC 的宽动态范围、可扩展数据传输速率以及内部故障检测监测计,ADS131E0x 受到工业电源监测和保护 以及测试和测量应用的青睐。真正的高阻抗输入支持 ADS131E0x 直接与电阻分压器网络或电压互感器相连以测量线路电压或与电流互感器或罗戈夫斯基线圈相连来测量电流。借助于高集成度和出色的性能,ADS131E0x 系列产品可在大大降低尺寸、功耗和总体成本的前提下创建可升级的工业用电源系统。
ADS131E0x 在每通道上有一个灵活输入多路复用器,此多路复用器被独立连接至内部生成信号以实现测试、温度、和故障检测。故障检测可在器件内部执行,此器件使用集成的带有受数模转换器 (DAC) 控制的触发电平的比较器。ADS131E0x 运行的数据速率可高达 64kSPS。
这些完整的模拟前端 (AFE) 解决方案封装在 TQFP-64 封装内并且额定工业用温度范围为 -40°C 至 +105°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS131E0x 4 通道、6 通道 和 8 通道、24 位同步采样 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 2月 27日 |
应用手册 | 电桥测量基本指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 8日 | |
证书 | ADS131E08V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 3日 | ||||
应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
白皮书 | 考虑 Δ-Σ ADC 中多个源的延迟 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2021年 3月 15日 | |||
电子书 | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
EVM 用户指南 | ADS131E08 Performance Demonstration Kit (PDK) User's Guide (Rev. C) | 2020年 4月 7日 | ||||
电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs | 2015年 3月 19日 | ||||
应用手册 | Electric Power System Coherent Sampling | 2012年 11月 20日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS131E08EVM-PDK — ADS131E08 性能演示套件
The ADS131E08EVM-PDK is a demonstration kit for the ADS131E08, a simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (Δ Σ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an onboard oscillator. The ADS131E08 contains the features (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TQFP (PAG) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。