ADS1287D
- SNR:114dB(50Hz–200Hz,增益 = 1)
- 功耗:2.2mW(每个 ADC)
- THD:–115dB
- CMRR:110dB
- 高阻抗 CMOS PGA:
- 增益:1、2、4、8 和 16
- 数据传输速率:62.5SPS 至 1000SPS
- 灵活的数字滤波器:
- 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
- 线性和最小相位响应
- 可编程高通滤波器
- 传感器测试电流源
- 偏移和增益校准
- 同步控制
- SPI™- 兼容接口
- 模拟电源:5V 或 ±2.5V
- 数字电源:2.5V 至 3.3V
ADS1287D 器件是一款双路、同步采样模数转换器 (ADC),配备集成式可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 数字滤波器。该 ADC 可满足低功耗地震数据采集的严苛要求。
该 ADC 配备 可编程增益的高阻抗放大器,适用于通过范围较广的输入信号(±2.5V 至 ±0.156V)将地震检波器和水听器传感器直接连接到 ADC。双路 100nA 电流源集成到 ADC 输入端,用于传感器的现场测试。
该 ADC 包含内在稳定的四阶 Delta-Sigma (ΔΣ) 调制器。调制器数字输出由内部的 FIR 数字滤波器过滤和抽取,以生成 ADC 转换结果。
FIR 数字滤波器的数据速率高达每秒 1000 个样本 (SPS)。高通滤波器 (HPF) 可从转换结果中移除直流和低频率分量。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。
器件的总功耗为 4.4mW。该 ADC 采用紧凑的 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
申请了解更多信息
可提供完整数据表。立即申请
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 配备可编程增益放大器的 ADS1287D 双路、同步采样、低功耗、1000SPS 模数转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 10月 2日 |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
电子书 | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点