ADS1253
- 24 BITS—NO MISSING CODES
- 19 BITS EFFECTIVE RESOLUTION UP TO 20kHz DATA RATE
- LOW NOISE: 1.8ppm
- FOUR DIFFERENTIAL INPUTS
- INL: 15ppm (max)
- EXTERNAL REFERENCE (0.5V to 5V)
- POWER-DOWN MODE
- SYNC MODE
- LOW POWER:
- 8mW at 20kHz
- 5mW at 10kHz
- APPLICATIONS
- CARDIAC DIAGNOSTICS
- DIRECT THERMOCOUPLE INTERFACES
- BLOOD ANALYSIS
- INFRARED PYROMETERS
- LIQUID/GAS CHROMATOGRAPHY
- PRECISION PROCESS CONTROL
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS1253 is a precision, wide dynamic range, delta-sigma, Analog-to-Digital (A/D) converter with 24-bit resolution operating from a single +5V supply. The delta-sigma architecture is used for wide dynamic range and to guarantee 24 bits of no missing codes performance. An effective resolution of 19 bits (1.8ppm of rms noise) is achieved for conversion rates up to 20kHz.
The ADS1253 is designed for high-resolution measurement applications in cardiac diagnostics, smart transmitters, industrial process control, weight scales, chromatography, and portable instrumentation. The converter includes a flexible, two-wire synchronous serial interface for low-cost isolation.
The ADS1253 is a 4-channel converter and is offered in an SSOP-16 package.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 24-Bit, 20kHz, Low Power Analog-to-Digital Converter 数据表 (Rev. B) | 2007年 9月 27日 | |||
应用手册 | 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 27日 | |
应用手册 | 电桥测量基本指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 8日 | |
应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
电子书 | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs | 2015年 3月 19日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | Understanding the ADS1251, ADS1253, and ADS1254 Input Circuitry | 2002年 12月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点