ADC12DJ3200 (正在供货)

ADC12DJxx00

ADC12DJxx00 - ADC12DJ3200
 

描述

ADC12DJ3200 是一款射频采样千兆采样 ADC,支持从直流至 10GHz 的直接输入频率采样。在双通道模式下,ADC12DJ3200 支持的采样频率分别高达 3200MSPS;而在单通道模式下,支持的采样频率分别高达 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬件, 这些硬件能够满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。8.0GHz 的全功率输入带宽 (-3dB),结合双通道和单通道模式下均超过 -3dB 点的可用频率,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。

ADC12DJ3200 采用具有多达 16 个串行通道和子类 1 兼容性的高速 JESD204B 输出接口,可实现确定性延迟和多器件同步。串行输出通道支持高达 12.8Gbps 的速率,并可配置交换位速率和通道数。 该器件 具有无噪声孔径延迟 (TAD) 调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性,简化了相控阵雷达和 MIMO 通信的系统设计。 采用双通道模式的可选数字下变频器 (DDC) 可以降低接口速率(实际和复杂抽取模式),支持数字化信号混合(仅复杂抽取模式)。

特性

  • ADC 内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下采样率高达 6.4GSPS
    • 双通道模式下采样率高达 3.2GSPS
  • VCMI 为 0V 的缓冲模拟输入
    • 模拟输入带宽 (-3dB):8.0GHz
    • 可用输入频率范围:>10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8VPP
  • 本底噪声(无信号,VFS = 1.0VPP):
    • 双通道模式:-151.8dBFS/Hz
    • 单通道模式:-154.6dBFS/Hz
  • 无噪声孔径延迟 (TAD) 调节
    • 采样精度控制:19fs 步长
    • 温度和电压不变延迟
  • 易用同步 特性
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • JESD204B 串行数据接口
    • 支持子类 0 和 1
    • 最大通道速率:12.8Gbps
    • 多达 16 个通道可降低通道速率
  • 采用双通道模式的数字下变频器
    • 实际输出:DDC 旁路或双倍抽取
    • 复杂输出:4 倍、8 倍或 16 倍抽取
    • 每个 DDC 有四个独立的 32 位 NCO
  • 功耗:3.0W
  • 电源:1.1V、1.9V

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 高速 ADCs (>10MSPS)

 
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (MSPS)
# Input Channels
SNR (dB)
ENOB (Bits)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Input Range (Vp-p)
Interface
Operating Temperature Range (C)
Analog Input BW (MHz)
Input Buffer
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
SINAD (dB)
Architecture
DNL (Typ) (+/-LSB)
INL (Typ) (+/-LSB)
Reference Mode
ADC12DJ3200 ADC12DJ2700
12    12   
3200
6400   
2700
5400   
2
1   
2
1   
56.6    56.7   
9    9   
67    71   
3000    2700   
0.8    0.8   
JESD204B    JESD204B   
-40 to 85    -40 to 85   
8000    8000   
Yes    Yes   
FCBGA    FCBGA   
See datasheet (FCBGA)    See datasheet (FCBGA)   
Catalog    Catalog   
56    56   
Folding Interpolating    Folding Interpolating   
0.3    0.3   
2.5    2.5   
Int    Int