TSW14J58EVM
数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B/C 通道 (1.6-24.5Gbps) 的数据转换器 EVM
TSW14J58EVM
概述
TSW14J58 评估模块 (EVM) 是下一代数据采集卡,用于评估 TI JESD204B/C 系列高速模数转换器 (ADC)、高速数模转换器 (DAC) 和模拟前端 (AFE) 的性能。
TSW14J58EVM 包含一个 Xilinx® Kintex™ UltraScale+™ 现场可编程门阵列 (FPGA),并采用 JESD204B/C IP 解决方案,可通过动态配置在 1-16 个通道实现 1.6Gbps 至 24.5Gbps 的速率。
TSW14J58EVM 可与 High Speed Data Converter Pro 软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 相结合,成为一个完整的系统,从 JESD204B 和/或 JESD204C ADC、DAC 和 AFE EVM 采集数据样本并进行评估。
如果应用不需要通道速率高于 15Gbps,则可以考虑使用最大通道速率为 12.5Gbps 的 TSW14J56EVM 或最大通道速率为 15Gbps 的 TSW14J57EVM。
特性
- 使用 DATACONVERTERPRO-SW 快速评估 JESD204B 和 JESD204C ADC、DAC 或 AFE 的性能
- 使用 FPGA 夹层卡 (FMC+) 标准连接器可直接连接 TI 所有的 JESD204B 和 JESD204C EVM(向后兼容配备了 FMC 的 EVM)
- 具有 16 个路由收发器通道的 JESD204B 和 JESD204C 接收 (RX) 和发送 (TX) IP 内核;速率范围为 1.6Gbps 至 24.5Gbps
- 支持子类 0、1 和 2 操作
- 板载高速 USB 3.0 转并行转换器可将 FPGA 接口与主机 PC 和 GUI 桥接在一起
- 24Gb DDR4 SDRAM(分为两组,每组有三个独立的 256 × 16、4Gb SDRAM;总共 1.5G 16 位样本)
- TSW14J38 评估模块
- USB 线缆
- 电源线
高速 ADC (≥10MSPS)
立即订购并开发
TSW14J58EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B/C lanes from 1.6 to 24.5 Gbps
SLWC118 — INI file for TSW14J58EVM
SLWC118 — INI file for TSW14J58EVM
硬件开发
评估板
发布信息
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
发送器
接收器
高速 ADC (≥10MSPS)
超声波 AFE
射频采样收发器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | 高速数据转换器专业版 GUI (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 6月 27日 | |
EVM 用户指南 | TSW14J58 JESD204C 数据采集和 图形发生器卡 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 10月 7日 | |
证书 | TSW14J58EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 3月 16日 |