C2000™ Delfino™ 32 位微控制器

C2000 系列 32 位微控制器专为高级闭环控制应用而设计。

Delfino 微控制器产品

TMS320F2837xD MCU TMS320F2837xS MCU TMS320C2834x MCU TMS320F2833x MCU
C2000 Delfino TMS320F2837xD MCU C2000 Delfino TMS320F2837xS MCU C2000 Delfino TMS320C2834x MCU C2000 Delfino TMS320F2833x MCU
  处理
  • 400 – 800 MIPS
  • 2 个 CPU + 2 个协处理器
  • 200 – 400 MIPS
  • CPU + 协处理器
  • 200 – 300 MIPS
  • CPU
  • 100 - 150 MIPS
  • CPU
  内存
  • 高达 1 MB 闪存
  • 高达 204 KB SRAM
  • 高达 1 MB 闪存
  • 高达 204 KB SRAM
  • 高达 516 KB SRAM
  • 高达 512 KB 闪存
  • 高达 68 KB SRAM
  定价

最低定价:14.33 美元 (1ku)

最低定价:
11.32 美元 (1ku)
最低定价:
8.95 美元 (1ku)
最低定价:
13.20 美元 (1ku)
了解更多详情 了解更多详情 了解更多详情 了解更多详情

TMS320F2837xD 微控制器

最低定价: 14.33 美元 (1ku)

最高性能 C2000 MCU,具有双 CPU 和双 CLA,总系统吞吐量高达 800 MIPS。 凭借新的 VCU 和 TMU 加速器、PWM 增强功能以及 16 位精度 ADC 和更多模拟和控制外设,TMS320F2837xD 微控制器可以应对最高级的控制环路挑战。 引脚与 F2837xS 系列兼容。

选择 MCU 立即申请样片

处理
- 400 – 800 MIPS
- 2 个 CPU + 2 个协处理器

内存
- 高达 1 MB 闪存
- 高达 204 KB SRAM

PWM
- 多达 24 个通道
- HRPWM 技术

ADC
- 多达 4 个 ADC
- 16 位/12 位模式
- 每个 ADC 1.1 MSPS(16 位模式)
- 每个 ADC 3.5 MSPS(12 位模式)

TMS320F2837xS 微控制器

最低定价: 11.32 美元 (1ku)

TMS320F2837xS MCU 专为高性能控制应用而设计,采用通过 CLA、TMU 和 VCU 加速器集成进一步增强的强大中央处理器。 通过添加 16 位精度 ADC、12 位 DAC、比较器、HRPWM 等更多器件,该系列还提供了无与伦比的模拟和控制集成。

选择 MCU 立即申请样片

处理
- 200 – 400 MIPS
- CPU + 协处理器

内存
- 高达 1 MB 闪存
- 高达 204 KB SRAM

PWM
- 多达 24 个通道
- HRPWM 技术

ADC
- 多达 4 个 ADC
- 16 位/12 位模式
- 每个 ADC 1.1 MSPS(16 位模式)
- 每个 ADC 3.5 MSPS(12 位模式)

TMS320C2834x 微控制器

最低定价: 8.95 美元 (1ku)

C2000 系列中包含最大容量 RAM 的高速浮点微控制器。 该系列还包含最高分辨率 PWM 输出,占空比、周期和相位计时分辨率精度高达 55 ps。

选择 MCU 立即申请样片

处理
- 200 – 300 MIPS
- CPU

内存
- 高达 516 KB SRAM

PWM
- 18 个通道
- HRPWM 技术

ADC
- 需要外部 ADC

TMS320F2833x 微控制器

最低定价: 13.20 美元 (1ku)

控制环路设计中的首个标准,综合了强大的浮点处理功能以及超快的 12 位 ADC 和高分辨率 PWM。

选择 MCU 立即申请样片

处理
- 100 –150 MIPS
- CPU

内存
- 高达 512 KB 闪存
- 高达 68 KB SRAM

PWM
- 18 个通道
- HRPWM 技术

ADC
- 12 位
- 2 个采样保持
- 12.5 MSPS