ZHCUBU7 March 2024 MSPM0G3507
表 2-1 展示了支持的 MSPM0 LaunchPad 套件和 EVM 以及用于三相无传感器 FOC 电机控制的连接指南。
MSPM0Gxxx LaunchPad 套件 | 电机驱动器硬件 | 硬件用户指南 | 电流检测放大器 | SPI 驱动器支持 | 建议的电机电压范围 | 建议的电机功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
LP-MSPM0G3507 | BOOSTXL-DRV8323RS | BOOSTXL-DRV8323RS 硬件用户指南 | 3 | 是 | 6V 至 60V | < 1000W |
DRV8316REVM | DRV8316REVM 硬件用户指南 | 3 | 是 | 4.5V 至 35V | < 80W |