ZHCUBU7 March 2024 MSPM0G3507
FOC 算法使用户能够在各种情况下制动电机。可以通过 BRAKE_PIN_MODE 将制动状态配置为低侧制动 (Low-Side Braking) 或对齐制动 (Align Braking)。FOC 算法会在进入制动状态之前将输出速度降至由 BRAKE_SPEED_THRESHOLD 定义的值。只要 BRAKE 驱动为“高电平”,电机就会保持在制动状态。可通过以下方式实现制动功能:
用户可以使用如下所示的寄存器设置来配置 PIN_CONFIG 寄存器中的 BRAKE_INPUT,以应用制动器。