从电机数据表中,使用 System Configuration 页面中的 mtrInductance 参数以微亨 (μH) 为单位输入电机相电感。如需了解电机电感,请使用 LCR 表在 1kHz 频率下测量任意两相的相间电感。通过将相间电感除以 2 来计算相电感,如图 6-3 所示。
方程式 8.
电机相电感是指从相输出到中心抽头的电感 LPH,如图 6-3 所示。对于具有不同相间电感的电机,请测量所有三个相间电感,并计算其平均值,然后使用此值作为相间电感。此测量对星形绕组和三角形绕组电机均适用。