ZHCUBL6 December 2023 CC3300 , CC3301 , CC3351
建议尽可能遵循提供的 CC33xx 参考设计和指导原则,从而实现器件特定的数据表中列出的 CC33xx 功能以及通过认证。建议的原理图设计如 CC330x 参考设计文件中所示。
项目 | 参考编号 | 数量 | 值 | 器件型号 | 制造商 | 说明 | 封装参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1、C2、C3、C4、C5 | 5 | 0.1μF | GRM033C71A104KE14D | Murata | 电容,陶瓷,0.1μF,10V,±10%,X7S,0201 匹配元件: 电容,陶瓷,10pF,50V,± 5%,C0G/NP0,0201 |
0201 |
2 | C6、C7 | 2 | 1μF | GRM033D70J105ME01D | Murata | 通用片状多层陶瓷电容器,0201,1.0μF,X7T,+22%/-33%,20%,6.3V | 0201 |
3 | C8 | 1 | 1μF | GRM155R70J105MA12D | Murata | 电容,陶瓷,1µF,6.3V,±20%,X7R,0402 | 0402 |
4 | C9 | 1 | 10pF | GJM0335C1E100JB01D | Murata |
电容,陶瓷,10pF,25V,±5%,C0G/NP0,0201 |
0201 |
5 | C10、C11 | 2 | 6.8pF | GJM0335C1H6R8BB01 | Murata | 通用片状多层陶瓷电容器,0201,6.8pF,C0G,30ppm/°C,0.25pF,50V | 0201 |
6 | R1 | 1 | 150Ω | RC0201FR-7D150RL | YAGEO |
电阻,150,1%,0.05W,0201 |
0201 |
7 | CC1 | 1 | CC3301NG0ARSBR | 德州仪器 (TI) | CC3301NG0ARSBR 2.4GHz Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.2 组合收发器 | WQFN40 | |
8 | Y2 | 1 | TZ3877AAAO44 | Tai-Saw Technology | 晶体单元 SMD 2.0x1.6 40.0MHz | SMT4_2MM05_1MM65 | |
9 | FL1 | 1 | DEA162450BT-1295A1 | TDK |
2.45GHz 中心频带通射频滤波器,100MHz 带宽,1.8dB 0603,3 PC 焊盘 |
SMT_FILTER_1MM60_0MM80 | |
10 | 可选:Y1 1 | 1 | LFSPX0073707REEL | IQD 频率产品 | 可选:32.768kHz XO(标准)CMOS 振荡器 1.8V 启用/禁用 4-SMD,无引线 | SMT4_2MM0_1MM6 |