ZHCUBL6 December 2023 CC3300 , CC3301 , CC3351
CC33xx 器件设计为可以轻松地集成到任何系统中,并且只需要很少的外部元件。连接主机处理器 (MPU/MCU) 的数字接口在很大程度上取决于最终应用,具有高度灵活性:用户可以决定使用安全数字 I/O (SDIO)、串行外设接口 (SPI) 或通用异步接收器/发送器 (UART) 的任意组合进行共享 Wi-Fi 和低功耗蓝牙通信。
本节介绍了优化引擎区域原理图的最低要求。