ZHCUBL6 December 2023 CC3300 , CC3301 , CC3351
共存特性是一种方法,用于组织在相同频段运行的通信协议的无线数据包流量。CC33xx 充当 Coex 主器件并与 Coex 辅助器件进行通信。CC33xx 支持用于共存的三线数据包流量仲裁 (PTA) 接口。CC33xx 上的共存信号包括:
CC33xx 上的这三个信号应路由至 Coex 辅助器件上的匹配共存引脚。默认情况下启用共存,并且可以在 INI 文件中配置为内部和外部。可以通过为每个器件使用一根天线(同时针对主器件和辅助器件)或两根天线来实施共存。图 2-8 和图 2-9 提供了在低功耗蓝牙器件中使用共存功能的直观示例。