ZHCUBL6 December 2023 CC3300 , CC3301 , CC3351
有两个电源轨必须路由到 CC33xx 器件:
CC33xx 器件具有内部 LDO,用于调节数字内核、存储器和功率放大器电源。可通过 DIG_LDO_OUT 和 PA_LDO_OUT 测量 LDO 的输出。请注意,在将固件加载到器件之前,不会启用 PA_LDO_OUT 的输出。
有关电源引脚工作条件的详细信息,请参阅表 2-2。
引脚 | 信号 | 方向 (I/O) | 所需电压(典型值) |
---|---|---|---|
1 | PA_LDO_OUT | O | 不适用 |
31 | DIG_LDO_OUT | O | 不适用 |
17 | VIO | I/O | 1.8V |
32 | VDD_MAIN_IN | I | 1.8V |
4 | VDDA_IN1 | I | 1.8V |
5 | VDDA_IN2 | I | 1.8V |
35 | VPP_IN | I | 1.8V |
39 和 40 | PA_LDO_IN | I | 3.3V |