图 3-11 显示了 40MHz XTAL 的放置和布局及其与 CC33xx IC 的连接。
图 3-11 来自 BP-CC3301 设计文件。
集成 XTAL 时,请遵循以下准则:
- 将 XTAL 连接到 CC3301(XTAL_P 和 XTAL_M)的布线应尽可能短且布线长度一致。
- 在 XTAL_P 引脚上尽可能靠近 CC33xx 的位置放置一个 150Ω 电阻器。
- 两个负载电容器应与 XTAL 的边沿平行。
- 在晶体下方的一层(第 2 层)上,在 XTAL 和负载电容器区域下方放置一个切口。检查下方的层(第 3 层)在同一区域下方是否有良好的接地。有关可视化表示,请参阅图 3-12。
- 尽可能增加 XTAL 周围的接地过孔拼接,来实现出色的隔离性能。
图 3-12 是从 M2-CC3301 设计文件的第 3 层提取的样图。