ZHCUBL6 December 2023 CC3300 , CC3301 , CC3351
建议尽可能遵循提供的参考设计和指导原则,从而实现数据表中列出的 CC33xx 功能以及通过认证。在包括敏感射频元件和布线在内的引擎区域,这些布局指导原则尤其重要。
以下设计采用了本文档中给出的布局指导原则。请将以下资源作为参考源:
下图包括所有三种设计的顶层(第 1 层)和接地层(第 2 层)上的 CC33xx 引擎区域。
在继续进行任何涉及 CC33xx 的硬件构建之前,建议提交设计以供审核。请注意,根据设计要求,参考设计中显示的引擎区域可以根据需要旋转。